chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BLCEN-1M12MT-1SSI | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Multiprotocol Station for Industrial Ethernet SSI Interface
BLCEN-1M12MT-1SSI
Número de ID del pedido 6811460
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Conexión de la señal
M12
Grado de protección
IP67, IP69K
Medidas
113 mm x 71 mm x 32,5 mm
Número de canales
1
Protocolo de red
Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tipo de dispositivo
Estación compacta, Módulo de E/S
Tipo de señal
SSI
Técnica de conexión bus de campo
2 x M12
Velocidad de transmisión del bus de campo
10/100 Mbps
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 1,043.40
home
Turck-Shop
Others
BLCEN-1M12MT-1SSI
Total Producto/s
USD 1,043.40
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte