chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BLCEN-8M12LT-4AI4AO-VI-4AI4AO-VI | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Multiprotocol Station for Industrial Ethernet 8 Analog Current or Voltage Inputs and 8 An
BLCEN-8M12LT-4AI4AO-VI-4AI4AO-VI
Número de ID del pedido 6811455
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Conexión de la señal
M12
Grado de protección
IP67, IP69K
Medidas
168 mm x 71 mm x 32,5 mm
Número de canales
8/8
Protocolo de red
Ethernet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tipo de dispositivo
Controlador lógico de campo (ARGEE), Estación compacta, Módulo de E/S
Tipo de señal
Entrada/salida analógica, Entrada analógica, Salida analógica
Técnica de conexión bus de campo
2 x M12
Velocidad de transmisión del bus de campo
10/100 Mbps
home
Turck-Shop
Others
BLCEN-8M12LT-4AI4AO-VI-4AI4AO-VI
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 2,035.27
Total Producto/s
USD 2,035.27
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte