chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BLCCO-2M12S-2AO-V | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Fieldbus Station for CANopen 2 Analog Voltage Outputs
BLCCO-2M12S-2AO-V
Número de ID del pedido 6811321
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Conexión de la señal
M12
Grado de protección
IP67, IP69K
Medidas
93 mm x 71 mm x 32,5 mm
Número de canales
2
Protocolo de red
CANopen
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tipo de dispositivo
Estación compacta, Módulo de E/S
Tipo de señal
Salida analógica
Técnica de conexión bus de campo
2 x M12
Velocidad de transmisión del bus de campo
10 kbps...1 Mbps
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 825.59
home
Turck-Shop
Others
BLCCO-2M12S-2AO-V
Total Producto/s
USD 825.59
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte