chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BLCCO-8M12L-4AI-VI-4AI-VI | TURCK - Your Global Automation Partner
BL compact Fieldbus Station for CANopen 8 Analog Current or Voltage Inputs
BLCCO-8M12L-4AI-VI-4AI-VI
Número de ID del pedido 6811310
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Conexión de la señal
M12
Grado de protección
IP67, IP69K
Medidas
168 mm x 71 mm x 32,5 mm
Número de canales
4/4
Protocolo de red
CANopen
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tipo de dispositivo
Estación compacta, Módulo de E/S
Tipo de señal
Entrada analógica
Técnica de conexión bus de campo
2 x M12
Velocidad de transmisión del bus de campo
10 kbps...1 Mbps
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 1,284.21
home
Turck-Shop
Others
BLCCO-8M12L-4AI-VI-4AI-VI
Total Producto/s
USD 1,284.21
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte