chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BLCDN-4M12L-2RFID-S-2RFID-S | TURCK - Your Global Automation Partner
BL Compact Fieldbus Station for DeviceNet Interface for Connection of 4 BL ident® Read/Write Heads (
BLCDN-4M12L-2RFID-S-2RFID-S
Número de ID del pedido 6811055
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Conexión de la señal
M12
Grado de protección
IP67, IP69K
Medidas
168 mm x 71 mm x 32,5 mm
Número de canales
2/2
Protocolo de red
DeviceNet
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tipo de dispositivo
Estación compacta, Módulo de E/S
Tipo de señal
RFID
Técnica de conexión bus de campo
2 x M12
Velocidad de transmisión del bus de campo
125/250/500 kbps
home
Turck-Shop
Others
BLCDN-4M12L-2RFID-S-2RFID-S
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 2,330.25
Total Producto/s
USD 2,330.25
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte