chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
TB-8M12-5-2/TEL/TS | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passive Actuator/Sensor Box, M12 × 1 With Homerun Cable, 8-port
TB-8M12-5-2/TEL/TS
Número de ID del pedido 6635482
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Negro
Diámetro del cable (mm)
10.39
Grado de protección
IP67
Grupo de bornes
Cable
N.º de puertos
8
Número de polos
4+PE
Puerto
M12 x 1
Sección transversal del conductor (mm²)
0.32
Voltaje nominal (V)
30
home
Turck-Shop
Others
TB-8M12-5-2/TEL/TS
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 134.76
Total Producto/s
USD 134.76
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte