chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKC4.5T-4/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RKC4.5T-4/TXL
Número de ID del pedido 6628746
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
PUR
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
Color del cable
Negro
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
4.8
Longitud del cable (m)
4
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
5
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Voltaje nominal (V)
60
En Stock
Grupo de precios
H1
Precio de lista
USD 58.70
home
Turck-Shop
Others
RKC4.5T-4/TXL
Total Producto/s
USD 58.70
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte