chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
VC9S22-L80E-10/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Valve connector CI type Connection Cable
VC9S22-L80E-10/TXL
Número de ID del pedido 6606908
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calidad del cable
PUR
Color del cable
Negro
Componente de protección
sin circuito de protección
Conector A
Conector de válvula, Diseño CI
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
5.7
Longitud del cable (m)
10
Número de polos
2+PE, PE puenteado
Sección transversal del conductor (mm²)
0.75
Temperatura ambiente máx. (°C)
90
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Voltaje nominal (V)
24
home
Turck-Shop
Others
VC9S22-L80E-10/TXL
Total Producto/s
USD 57.87
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte
En Stock
Grupo de precios
K2
Precio de lista
USD 57.87