chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
passive junction CANopen/DeviceNet Junction Box
JBBS-57-E411
Número de ID del pedido 6603378
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 251.39
Total Producto/s
USD 251.39
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte
home
Turck-Shop
Others
JBBS-57-E411
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Conexión de la señal
M12
Conexión eléctrica
Receptáculo M12
Grado de protección
IP67
Grupo de bornes
M12 x 1
N.º de puertos
4
Número de polos
5
Número de polos
5
Protocolo de red
CANopen, DeviceNet
Puerto
M12 x 1
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tipo de dispositivo
Caja pasiva de conexiones de buses de campo
Voltaje nominal (V)
30