chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Inductive Sensor
BI5-G18K-RP6X-H1141
Número de ID del pedido 4670461
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 147.90
Total Producto/s
USD 147.90
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
home
Turck-Shop
Others
BI5-G18K-RP6X-H1141
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
5
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.5
Función del elemento conmutador
Contacto NC
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Metal
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Contactar a soporte