chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI4-G12K-AN6X 5M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Increased Switching Distance
BI4-G12K-AN6X 5M
Número de ID del pedido 4670205
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
4
Frecuencia de conmutación (kHz)
2
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
5
Material de la cubierta
Metal
Propiedades espec.
Sn+
Salida eléctrica
NPN
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 12 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 134.12
home
Turck-Shop
Others
BI4-G12K-AN6X 5M
Total Producto/s
USD 134.12
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte