chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI10-S30-AP6X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI10-S30-AP6X-H1141
Número de ID del pedido 46580
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
PA12-GF30
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
10
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.5
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 30 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 185.71
home
Turck-Shop
Others
BI10-S30-AP6X-H1141
Total Producto/s
USD 185.71
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte