chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Inductive Sensor
BI2-S12-AP6X-H1141
Número de ID del pedido 46520
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 123.79
Total Producto/s
USD 123.79
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
home
Turck-Shop
Others
BI2-S12-AP6X-H1141
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
PA12-GF30
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
2
Frecuencia de conmutación (kHz)
2
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 12 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Contactar a soporte