chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI5-EG18-AN6X/S97-S703 4M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Extended Temperature Range
BI5-EG18-AN6X/S97-S703 4M
Número de ID del pedido 4641501
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
1.4301 (AISI 304)
Color del cable
Negro
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
5
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.5
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
4
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Salida eléctrica
NPN
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tensión de servicio
CC
home
Turck-Shop
Others
BI5-EG18-AN6X/S97-S703 4M
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 404.07
Total Producto/s
USD 404.07
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte