chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
NI6-EG08FE-AN6X-H1341 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor Stainless Steel Front
NI6-EG08FE-AN6X-H1341
Número de ID del pedido 4614713
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
1.4305 (AISI 303)
Calidad de la carcasa
1.4305 (AISI 303)
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
6
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.7
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP67, IP68
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Propiedades espec.
Resistente a la presión, Sensor completamente metálico
Salida eléctrica
NPN
Tamaño de la construcción
⌀ 8 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 257.60
home
Turck-Shop
Others
NI6-EG08FE-AN6X-H1341
Total Producto/s
USD 257.60
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte