chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI0.7-Q6.5-AP6/S1279 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
BI0.7-Q6.5-AP6/S1279
Número de ID del pedido 4613409
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PP GR-20
Calidad de la carcasa
PP GR-20
Color del cable
Color: gris
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
0.7
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
20,2 mm x 17,2 mm x 6,5 mm
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 201.37
home
Turck-Shop
Others
BI0.7-Q6.5-AP6/S1279
Total Producto/s
USD 201.37
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte