chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI1-EH04-RP6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
BI1-EH04-RP6X
Número de ID del pedido 4608442
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA6.6
Calidad de la carcasa
1.4305 (AISI 303)
Color del cable
Color: gris
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo liso
Distancia de detección (mm)
1
Frecuencia de conmutación (kHz)
3
Función del elemento conmutador
Contacto NC
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 4 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 188.93
home
Turck-Shop
Others
BI1-EH04-RP6X
Total Producto/s
USD 188.93
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte