chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI2-EGT08K-AP6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Increased Switching Distance
BI2-EGT08K-AP6X
Número de ID del pedido 4602541
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF20
Calidad de la carcasa
1.4427 SO
Color del cable
Color: gris
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
2
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Propiedades espec.
Revestido en PTFE, Sn+
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Revestido en PTFE
Tamaño de la construcción
⌀ 8 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 195.62
home
Turck-Shop
Others
BI2-EGT08K-AP6X
Total Producto/s
USD 195.62
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte