chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI2U-EGT08-AP6X-V1131/S1589 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor With WeldGuard™ Coating
BI2U-EGT08-AP6X-V1131/S1589
Número de ID del pedido 46020701
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30 + WeldGuard™
Calidad de la carcasa
1.4427 SO
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
2
Frecuencia de conmutación (kHz)
2
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Propiedades espec.
Factor 1, protector de soldadura®, Resistente a campos magnéticos, Revestido en PTFE, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Revestido en PTFE
Tamaño de la construcción
⌀ 8 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M8 x 1
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 210.57
home
Turck-Shop
Others
BI2U-EGT08-AP6X-V1131/S1589
Total Producto/s
USD 210.57
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte