chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI10-S30-AD4X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI10-S30-AD4X
Número de ID del pedido 44590
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
PA12-GF30
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
10
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.5
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Salida eléctrica
2 patillas
Tamaño de la construcción
⌀ 30 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 147.99
home
Turck-Shop
Others
BI10-S30-AD4X
Total Producto/s
USD 147.99
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte