chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI2-S12-AD4X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI2-S12-AD4X
Número de ID del pedido 44530
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
PA12-GF30
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
2
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Salida eléctrica
2 patillas
Tamaño de la construcción
⌀ 12 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 123.83
home
Turck-Shop
Others
BI2-S12-AD4X
Total Producto/s
USD 123.83
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte