chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
NI1.5-KS26-2AP6X2-0.3-RS4.4T/S34 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor Monitoring kit for spanners
NI1.5-KS26-2AP6X2-0.3-RS4.4T/S34
Número de ID del pedido 4430118
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PP GR-20
Calidad de la carcasa
PP GR-20
Color del cable
Color: gris
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Kit de monitoreo para conectores
Distancia de detección (mm)
1.5
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.5
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
0.3
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
26 mm x 15 mm x 25 mm
Propiedades espec.
Resistente a campos magnéticos
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 488.61
home
Turck-Shop
Others
NI1.5-KS26-2AP6X2-0.3-RS4.4T/S34
Total Producto/s
USD 488.61
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte