chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI5U-MT18M-AD4X-0.3-RS4.23/XOR | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
BI5U-MT18M-AD4X-0.3-RS4.23/XOR
Número de ID del pedido 4405049
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
LCP
Calidad de la carcasa
CuZn
Color del cable
Naranja
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable con conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
5
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.01
Función del elemento conmutador
normalmente abierto NA
Grado de protección
IP68
Longitud del cable (m)
0.3
Material de la cubierta
Metal
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, Revestido en PTFE, uprox+
Salida eléctrica
2 patillas
Superficie de la carcasa
Revestido en PTFE
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
BI5U-MT18M-AD4X-0.3-RS4.23/XOR
En Stock
Grupo de precios
E2
Precio de lista
USD 239.53
Total Producto/s
USD 239.53
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte