chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
NI15-M30-AZ3X/S90 18M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
NI15-M30-AZ3X/S90 18M
Número de ID del pedido 4316518
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
15
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
18
Material de la cubierta
Metal
Salida eléctrica
2 patillas
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 30 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 546.25
home
Turck-Shop
Others
NI15-M30-AZ3X/S90 18M
Total Producto/s
USD 546.25
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte