chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI20-CK4080-VP4X2-H1141/S1009 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI20-CK4080-VP4X2-H1141/S1009
Número de ID del pedido 4283496
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
POM
Calidad de la carcasa
POM
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
20
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.1
Función del elemento conmutador
Contacto complementario
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
80 mm x 40 mm x 40 mm
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Negro
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 543.38
home
Turck-Shop
Others
BI20-CK4080-VP4X2-H1141/S1009
Total Producto/s
USD 543.38
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte