chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
NI12U-M18-ADZ30X2 4M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI12U-M18-ADZ30X2 4M
Número de ID del pedido 4282413
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PBT
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
12
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.01
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP68
Longitud del cable (m)
4
Material de la cubierta
Metal
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
2 patillas
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CA/CC
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 255.94
home
Turck-Shop
Others
NI12U-M18-ADZ30X2 4M
Total Producto/s
USD 255.94
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte