chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI5-GT18-RDZ30X2-B1331/S34 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor Resistant to Magnetic Fields
BI5-GT18-RDZ30X2-B1331/S34
Número de ID del pedido 4255295
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
5
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
Contacto NC
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Metal
Propiedades espec.
Resistente a campos magnéticos, Revestido en PTFE
Salida eléctrica
2 patillas
Superficie de la carcasa
Revestido en PTFE
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA/CC
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 326.83
home
Turck-Shop
Others
BI5-GT18-RDZ30X2-B1331/S34
Total Producto/s
USD 326.83
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte