chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BID2-H12F-AP6/S312 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor For High Pressures
BID2-H12F-AP6/S312
Número de ID del pedido 1688813
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
1.4305 (AISI 303)
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable con conector
Diseño
Tubo liso
Distancia de detección (mm)
2
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
0.2
Material de la cubierta
Metal
Propiedades espec.
Resistente a la presión
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 12 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
100
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 462.89
home
Turck-Shop
Others
BID2-H12F-AP6/S312
Total Producto/s
USD 462.89
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte