chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
NI12U-EM18-RP6X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
NI12U-EM18-RP6X-H1141
Número de ID del pedido 1645341
En Stock
home
Turck-Shop
Others
NI12U-EM18-RP6X-H1141
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PBT
Calidad de la carcasa
1.4301 (AISI 304)
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
12
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
Contacto NC
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 182.31
Total Producto/s
USD 182.31
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte