chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI10U-M18-AP6X-0.2-RS4T | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI10U-M18-AP6X-0.2-RS4T
Número de ID del pedido 16448401
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
LCP
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable con conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
10
Frecuencia de conmutación (kHz)
1.5
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP68
Longitud del cable (m)
0.2
Material de la cubierta
Metal
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox3
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
En Stock
Grupo de precios
E2
Precio de lista
USD 198.72
home
Turck-Shop
Others
BI10U-M18-AP6X-0.2-RS4T
Total Producto/s
USD 198.72
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte