chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
NI8U-MT12E-AP6X2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI8U-MT12E-AP6X2-H1141
Número de ID del pedido 1644247
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
LCP
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
8
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Metal
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, Revestido en PTFE, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Revestido en PTFE
Tamaño de la construcción
⌀ 12 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 182.17
home
Turck-Shop
Others
NI8U-MT12E-AP6X2-H1141
Total Producto/s
USD 182.17
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte