chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
NI15U-EM18E-AP6X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
NI15U-EM18E-AP6X-H1141
Número de ID del pedido 1635372
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
LCP
Calidad de la carcasa
1.4301 (AISI 304)
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
15
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
En Stock
Grupo de precios
E2
Precio de lista
USD 153.39
home
Turck-Shop
Others
NI15U-EM18E-AP6X-H1141
Total Producto/s
USD 153.39
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte