chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI5U-M18-AP6X-H1141/S331 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI5U-M18-AP6X-H1141/S331
Número de ID del pedido 1635114
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PBT
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
5
Frecuencia de conmutación (kHz)
1.5
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Metal
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 176.40
home
Turck-Shop
Others
BI5U-M18-AP6X-H1141/S331
Total Producto/s
USD 176.40
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte