chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI1U-S12-AP6X/S1132 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With short hysteresis
BI1U-S12-AP6X/S1132
Número de ID del pedido 1634930
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
PA6-GK15
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
1
Frecuencia de conmutación (kHz)
2
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP68
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 12 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
100
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 316.96
home
Turck-Shop
Others
BI1U-S12-AP6X/S1132
Total Producto/s
USD 316.96
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte