chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI8U-EM18WD-AP6X 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor For the food industry
BI8U-EM18WD-AP6X 7M
Número de ID del pedido 1634911
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
LCP
Calidad de la carcasa
1.4404 (AISI 316L)
Color del cable
Blanco
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
8
Frecuencia de conmutación (kHz)
1.5
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP68, IP69K
Longitud del cable (m)
7
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Propiedades espec.
Factor 1, Lavable, Resistente a campos magnéticos, Resistente a la presión, Sn+, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
100
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tensión de servicio
CC
En Stock
Grupo de precios
E2
Precio de lista
USD 206.28
home
Turck-Shop
Others
BI8U-EM18WD-AP6X 7M
Total Producto/s
USD 206.28
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte