chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
chevron_left
Menu
BI15U-EM30WD-AP6X/S90 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor For the food industry
BI15U-EM30WD-AP6X/S90 7M
Número de ID del pedido 1634847
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
LCP
Calidad de la carcasa
1.4404 (AISI 316L)
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
15
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.75
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP68, IP69K
Longitud del cable (m)
7
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Propiedades espec.
Factor 1, Lavable, Resistente a campos magnéticos, Resistente a la presión, Sn+, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 30 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
100
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tensión de servicio
CC
home
Turck-Shop
Others
BI15U-EM30WD-AP6X/S90 7M
En Stock
Grupo de precios
E2
Precio de lista
USD 214.96
Total Producto/s
USD 214.96
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte