chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
NI75U-CP80-AP6X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
NI75U-CP80-AP6X2
Número de ID del pedido 1623800
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PBT-GF30-V0
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
75
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.25
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
80 mm x 80 mm x 41 mm
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 430.30
home
Turck-Shop
Others
NI75U-CP80-AP6X2
Total Producto/s
USD 430.30
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte