chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI2-Q5.5-AP6X-0.3-PSW3M-P7X2/S3394 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor Resistant to magnetic fields
BI2-Q5.5-AP6X-0.3-PSW3M-P7X2/S3394
Número de ID del pedido 16130400
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PP-GF20
Calidad de la carcasa
PP-GF20
Color del cable
Color: gris
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable con conector
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
2
Frecuencia de conmutación (kHz)
2
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
0.3
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
28 mm x 8 mm x 5,5 mm
Propiedades espec.
Resistente a campos magnéticos
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M8 x 1
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 230.46
BI2-Q5.5-AP6X-0.3-PSW3M-P7X2/S3394
Total Producto/s
USD 230.46
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte