chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI2-Q5.5-0.27-BS-2AP6X3-H1141/S34 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo Kit para sensores de sujeción de piezas
BI2-Q5.5-0.27-BS-2AP6X3-H1141/S34
Número de ID del pedido 1613006
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PP-GF20
Calidad de la carcasa
PBT-GF20-V0
Color del cable
Color: gris
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Kit de monitoreo para conectores
Distancia de detección (mm)
2
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.03
Función del elemento conmutador
normalmente abierto NA
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
0.27
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
47 mm x 18 mm x 18 mm
Propiedades espec.
Resistente a campos magnéticos
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 279.29
Total Producto/s
USD 279.29
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
home
Turck-Shop
Others
BI2-Q5.5-0.27-BS-2AP6X3-H1141/S34
Contactar a soporte