chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor ultrasónico Sensor de modo difuso
RU200-CK40-LIU2N8X2T-H1151
Número de ID del pedido 1610058
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Alcance máx. (mm)
2000
Aprobaciones
CE, cULus
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Conexión eléctrica
Conector
Dirección del haz
recto
Diseño
Rectangular
Función
Interruptor de proximidad
Función del elemento conmutador
NO/NC
Grado de protección
IP40
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
67 mm x 40 mm x 40 mm
Medio
líquidos, Productos a granel
Modo de detección
sin contacto
Modo de funcionamiento
Tiempo de vuelo
Opción de configuración
Botón pulsador, Programación remota
Principio de medición
Ultrasónico
Propiedades espec.
Botón pulsador, Entrada de programación
Resolución
1 cm
Salida eléctrica
NPN
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
RU200-CK40-LIU2N8X2T-H1151
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 518.80
Total Producto/s
USD 518.80
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte