chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI50U-Q80-AP6X2/S90 12M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
BI50U-Q80-AP6X2/S90 12M
Número de ID del pedido 1608943
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PBT-GF30-V0
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
50
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.25
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP68
Longitud del cable (m)
12
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
92 mm x 80 mm x 40 mm
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
En Stock
Grupo de precios
E2
Precio de lista
USD 341.67
BI50U-Q80-AP6X2/S90 12M
Total Producto/s
USD 341.67
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte