chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI5U-Q08-AP6X2-0.6-RS4/S480-S481 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI5U-Q08-AP6X2-0.6-RS4/S480-S481
Número de ID del pedido 1608924
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PP
Calidad de la carcasa
Zamak
Color del cable
Color: gris
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable con conector
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
5
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.25
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP68
Longitud del cable (m)
0.6
Material de la cubierta
Metal
Medidas
32 mm x 20 mm x 8 mm
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Niquelado
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 176.22
home
Turck-Shop
Others
BI5U-Q08-AP6X2-0.6-RS4/S480-S481
Total Producto/s
USD 176.22
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte