chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI5-Q08-AP6X2-V2131 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor inductivo
BI5-Q08-AP6X2-V2131
Número de ID del pedido 1600502
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PP
Calidad de la carcasa
Zamak
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
5
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.5
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Metal
Medidas
32 mm x 20 mm x 8 mm
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Niquelado
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M8 x 1 - Ø 8mm
home
Turck-Shop
Others
BI5-Q08-AP6X2-V2131
Total Producto/s
USD 151.95
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 151.95