chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
LI300P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
sensor de recorrido linear inductivo
LI300P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151
Número de ID del pedido 1590003
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA6-GF30
Calidad de la carcasa
PA6-GF30
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Perfil
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico/aluminio
Medidas
358 mm x 35 mm x 25 mm
Principio de medición
Inductivo
Rango de medición (mm)
300
Resolución
0.073 mm
Salida eléctrica
Salida analógica
Superficie de la carcasa
Anodizado
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
LI300P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151
En Stock
Grupo de precios
F1
Precio de lista
USD 574.14
Total Producto/s
USD 574.14
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte