chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
B2N360-Q42-E2LIUPN8X2-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inclinómetro
B2N360-Q42-E2LIUPN8X2-H1181
Número de ID del pedido 1534116
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la carcasa
PA12-GF30
Cantidad de ejes de medición
2
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Rectangular
Función del elemento conmutador
NO/NC
Grado de protección
IP68, IP69K
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
67,7 mm x 42,5 mm x 42,5 mm
Principio de medición
Aceleración
Protocolo de comunicación
IO-Link
Salida eléctrica
PNP/NPN, salida analógica
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
En Stock
Grupo de precios
D2
Precio de lista
USD 625.18
Total Producto/s
USD 625.18
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
home
Turck-Shop
Others
B2N360-Q42-E2LIUPN8X2-H1181
Contactar a soporte