chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI10-P30SR-VP4X2/S85-S97 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
BI10-P30SR-VP4X2/S85-S97
Número de ID del pedido 15056
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
ABS
Calidad de la carcasa
ABS
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
10
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.5
Función del elemento conmutador
Contacto complementario
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Propiedades espec.
Sn+
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Negro
Tamaño de la construcción
⌀ 30 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tensión de servicio
CC
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 456.50
Total Producto/s
USD 456.50
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
home
Turck-Shop
Others
BI10-P30SR-VP4X2/S85-S97
Contactar a soporte