chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
NI20-K40-AZ3X 2.00M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI20-K40-AZ3X 2.00M
Número de ID del pedido 13065
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Calidad de la cara activa
ABS
Calidad de la carcasa
ABS
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo liso
Distancia de detección (mm)
20
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Salida eléctrica
2 patillas
Superficie de la carcasa
Amarillo
Tamaño de la construcción
⌀ 40 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 342.81
home
Turck-Shop
Others
NI20-K40-AZ3X 2.00M
Total Producto/s
USD 342.81
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte