chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI2-M12-AZ31X/F2 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI2-M12-AZ31X/F2
Número de ID del pedido 13031
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
2
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Metal
Salida eléctrica
2 patillas
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 12 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 218.22
home
Turck-Shop
Others
BI2-M12-AZ31X/F2
Total Producto/s
USD 218.22
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte