chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
NI4-DSU35TC-2RY1X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor dual sensor for rotary actuators
NI4-DSU35TC-2RY1X2
Número de ID del pedido 1051014
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
, , , ,
Calidad de la cara activa
PP-GF30
Calidad de la carcasa
PP-GF30
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Diseño
Sensor dual para actuadores rotativos
Distancia de detección (mm)
4
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.05
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
62 mm x 60 mm x 35,4 mm
Salida eléctrica
NAMUR
Superficie de la carcasa
Amarillo
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 230.66
home
Turck-Shop
Others
NI4-DSU35TC-2RY1X2
Total Producto/s
USD 230.66
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte