chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI3-P18-Y1/S139-S1261 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor For Underwater Applications
BI3-P18-Y1/S139-S1261 7M
Número de ID del pedido 1009526
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
, , , , , ,
Calidad de la cara activa
POM
Calidad de la carcasa
POM
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
3
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Grado de protección
IP68
Longitud del cable (m)
7
Material de la cubierta
Plástico
Propiedades espec.
Sumergible
Salida eléctrica
NAMUR
Superficie de la carcasa
Negro
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 247.48
home
Turck-Shop
Others
BI3-P18-Y1/S139-S1261 7M
Total Producto/s
USD 247.48
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte